Publicar produtos
Coral Profissional Acrílico Premium
Coral Profissional Acrílico Premium
    Coral

    Coral Profissional Acrílico Premium

    Coral Profissional Acrílico Premium é uma tinta de acabamento fosco com excelente resistência e cobertura.

    Descrição do Acabamento: O acabamento fosco é opaco, com aspecto aveludado, ajudando a disfarçar melhor as imperfeições da parede, sendo uma boa opção para as cores mais escuras.

    Categoria do Produto: Premium.

    Especificação
    • Rendimento Acabado por Embalagem: Lata 18L - até 150m².

      Superfície de Aplicação: Paredes e Tetos.

      Ambiente: Exterior.

      Diluição: Diluir de 10% a 20% com água potável.

      Ferramentas de Aplicação: Rolo de lã pelo baixo, pistola, pincel ou trincha.

      Secagem: Ao toque: 30 min. Entre demãos: 4 horas. Final: 4 horas.

      Demãos: 2 a 3 demãos.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCR-PROF-ACR-PREMIUM
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de produtosWall Paints
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPintura
    • Material secundárioPintura
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_22_97
    • Uniclass 2015 DescriçãoWaterborne matt and flat finishes
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniclassPaints and Varnishes
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Sul África