Publicar produtos
Esmalte Base Água Profissional
Esmalte Base Água Profissional
    Coral

    Esmalte Base Água Profissional

    O Esmalte Base Água Profissional permanece branco e não amarela com o tempo, indicado para ambientes internos e externos. Possui secagem super rápida e excelente acabamento.

    Descrição do Acabamento: O acabamento acetinado é uma intermediária entre semibrilho e fosco. Ele confere um leve brilho e muita sofisticação à parede, além de facilitar a limpeza.

    Categoria do Produto: Premium.

    Especificação
    • Tamanhos disponíveis e seus rendimentos (espalhamento): 3,6L - até 75m² por demão.

      Superfície de Aplicação: Madeiras e Metais.

      Ambiente: Interior e Exterior.

      Diluição: Aplicação com Pincel/Rolo: Diluir 10% com água Aplicação com Pistola: Diluir 20% com água.

      Ferramentas de Aplicação: Rolo de lã de pelo baixo, rolo de espuma ou pistola.Detalhe: use pincel com cerdas macias.Pistola: 35-40 lbs/pol2 ou 2,5-2,8 Kgf/cm2.

      Secagem: Ao toque: 30 min. Entre demãos: 2 horas. Final: 5 horas.

      Demãos: 2 demãos.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCR-PROF-ESMALTE-WB
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de produtosEnamels
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPintura
    • Material secundárioPintura
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_22_98
    • Uniclass 2015 DescriçãoWaterborne mid-sheen finishes
    • Número OmniClass23-15 21 11 11 13
    • Título OmniclassWater Based General Purpose Paints and Varnishes
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Sul África
    Bolivia
    Ghana
    Brasil
    The Gambia
    Chile
    Paraguay
    Suriname
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText