Publicar produtos
Massa Acrílica Profissional
Massa Acrílica Profissional
    Coral

    Massa Acrílica Profissional

    Coral Profissional Massa Acrílica é indicado para nivelamento de superfícies de alvenaria para pintura externa.

    Categoria do Produto: Econômico.

    Especificação
    • Tamanhos disponíveis e seus rendimentos (espalhamento):Aplicação Grossa: Lata 25 kg - até 28 m²; Lata 27 kg (exclusiva para regiões Norte e Nordeste) - até 30m²Aplicação Fina: Lata 25 kg - até 74 m²; Lata 27 kg (exclusiva para regiões Norte e Nordeste) - até 80m²

      Superfície de Aplicação: Paredes e Tetos.

      Ambiente: Exterior.

      Diluição: Pronto para uso.

      Ferramentas de Aplicação: Espátula e/ou desempenadeira de aço.

      Secagem: Ao toque: 30 min. Entre demãos: 4 horas. Final: 5 horas.

      Demãos: 2 a 3 demãos aplicadas em camadas finas.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCR-PROF-MASSA-ACR
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de produtosPaint Complements & Others
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-02-19
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPintura
    • Material secundárioPintura
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_64_01
    • Uniclass 2015 DescriçãoAcrylic plasters
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniclassPaints and Varnishes
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Sul África