Publicar produtos
Coral Acrylic Resin
Coral Acrylic Resin
    Coral

    Coral Acrylic Resin

    Traduzido por Google,

    A Resina Acrílica Coral deixa os azulejos, tijolos e pedras da sua casa muito mais bonitos. Sua fórmula atua como impermeabilizante, protegendo e realçando o tom natural das superfícies através da formação de um filme brilhante e transparente.

    Facilita a limpeza e ajuda a realçar a beleza natural das superfícies. Adequado para uso interno e externo como telhas, tijolos e pedras. Uma lata de 18L rende até 175m².

    Especificação
    • Available sizes and their yields: 18 l - up to 175 m²; 5 l - up to 49 m².

      Application surface recommendation: Other Surfaces.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Use epoxy wool roller, brush or soft bristle brush and conventional application gun. Remove the product from the tool with Wandepoxy thinner.

      Drying: To the touch: 30 minutes. Between coats: 4 hours.Traffic: 48 hours (for people) and 72 hours (for vehicles).

      Coats: 2 coats.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCR-RESINA-ACR
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de produtosPaint Complements & Others
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-21
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPintura
    • Material secundárioPintura
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_22_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSolvent-borne gloss finishes
    • Código CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniclassPaints and Varnishes
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Sul África