Publicar produtos
Sparlack Cetol Classic Balance
Sparlack Cetol Classic Balance
    Coral

    Sparlack Cetol Classic Balance

    Traduzido por Google,

    Premium Elastic Ultra Protector de extrema duração. Película ultra-resistente ao sol e chuva. Protege contra fungos.

    Categoria do produto : Premium.

    Especificação
    • Available sizes and their yields: 3.6 l - up to 54 m²/coat; 0.9 l: up to 14 m² / ¼ / coat.

      Surface application recommendation: Woods.

      Recommended application environment: Indoor/Outdoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Use brush and soft bristles.

      Drying: Between coats:: 4 Hours.

      Coats: 3 Coats.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCR-SP-CETOL-CLASSIC-BAL
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de produtosDoors, Windows and Walls
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-07
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPintura
    • Material secundárioPintura
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_22_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWaterborne gloss finishes
    • Código CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniclassPaints and Varnishes
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Sul África