Publicar produtos
Sparlack Copal Balance
Sparlack Copal Balance
    Coral

    Sparlack Copal Balance

    Traduzido por Google,

    Sparlack Copal Balance é um Verniz Premium incolor que embeleza a madeira. Com tecnologia Balance (pronto para usar, seca rápido e não deixa cheiro*). Durabilidade de 2 anos. Acabamento: Brilhante.

    Para superfícies interiores: Móveis, tetos, painéis internos e artesanato. Adequado para acabamento e proteção de superfícies de madeira.

    (*) Após 1 hora de aplicação conforme pesquisa realizada em que 76% dos consumidores avaliaram a intensidade do cheiro como fraca/inodoro.

    Especificação
    • Available sizes and their yields: 3.6 l up to 51 m² / / coat; 0.9 l up to 13 m² / ¼ / coat; 225 ml: up to 3 m² / ¹ / 16 / coat.

      Surface application recommendation: Woods.

      Recommended application environment: Indoor.

      Dilution: Ready to use.

      Application tools: Use brush and soft bristles.

      Drying: Between coats: 4 Hours.

      Coats: 3 Coats.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCR-SP-COPAL-BAL
    • Familia de productoPaint, Varnishes & Finishes
    • Grupo de produtosInterior, Furniture and Crafts
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-05-18
    • Número de edição1
    Ligações
    Relacionado
    • Material principalPintura
    • Material secundárioPintura
    • Concebido emBrasil
    • Fabricado emBrasil
    Classificação
    • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Tintas e Vernizes
    • Classificação IFCObjeto
    • Código ETIMEG020100
    • Nome ETIMBuilding - Finishing materials
    • Nome UNSPSCFinishing materials and products
    • Código UNSPSC301519
    • Uniclass 2015 CódigoPr_35_31_22_95
    • Uniclass 2015 DescriçãoWaterborne gloss finishes
    • Código CSI MasterFormat 201409 90 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Painting and Coating
    • Número OmniClass23-15 21 11
    • Título OmniclassPaints and Varnishes
    • Código CSI UniFormat IIC3010
    • Título CSI UniFormat IIWall Finishes

    Disponibilidade da região

    América do Sul África