Publicar produtos
GIULY
GIULY
    Cordivari

    GIULY

    Traduzido por Google,

    O radiador GIULY, projetado por Mariano Moroni, é um radiador com design Extraslim, ideal para banheiros e muito mais. O designer se inspirou na indústria automotiva ao imaginar uma grade transposta horizontalmente. A ergonomia deste radiador o torna um toalheiro extraordinário, capaz de aumentar a eficiência, graças ao controle termostático posicionado na frente e perfeitamente integrado ao design do radiador.

    As válvulas, assim como os fechos, são totalmente ocultos, para um design minimalista, limpo e elegante , capaz de valorizar os ambientes mais requintados.

    Especificação
    • FIXING KIT:

      Brackets, airvent, hexagonal tool, plugs and screws suitable for use on compact or hollow brick, installation notice.

      The fixing kit is compliant with VDI 6036 norm, class 4.

      VALVE KIT INCLUDES:

      - Polished valves kit and thermostatic head

      - Fittings for copper pipe (Ø 12/14/15)

      - Fittings for multilayer pipe (Ø 16 x2)

      PACKAGING:

      The radiator is protected by a film in polyethylene and with a carton box.

      Use and maintenance notice included.

      PAINTING PROCESS:

      Painted with ecological epoxy. (Certificate DIN 55900-1,-2).

      Thermal outputs certified in accredited laboratories in compliance with European norm EN442.

      COLORS:

      Radiators and accessories: standard white R01 color.

      For other colors see color chart.

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicagiuly
    • Familia de productoExtraslim
    • Grupo de produtosRadiators
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2025-07-16
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalMild Steel
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Uniclass 2015 CódigoTE_70_10_20_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSpace heaters
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniclassHVAC Heating Units