Publicar produtos
LOLA HORIZONTAL
LOLA HORIZONTAL
LOLA HORIZONTAL
    Cordivari

    LOLA HORIZONTAL

    Traduzido por Google,

    O radiador LOLA é o ícone por excelência dos radiadores de aço inoxidável de design para banheiros. Bem-estar e relaxamento ganham forma através das linhas elegantes e suaves do LOLA, disponível nas versões em aço inoxidável polido, acetinado e decorativo.

    O jogo de luz e os reflexos que deslizam pelas superfícies radiantes do radiador de design proporcionam uma atmosfera de conforto e bem-estar. O radiador LOLA é um clássico atemporal nos banheiros mais elegantes do mundo, ideal para mobiliar e proporcionar conforto em ambientes clássicos e modernos.

    Especificação
    • MATERIAL: Vertical collectors in satin stainless steel with ø of 38 mm. Curved heating elements in satin stainless steel 30x10 mm. FIXING KIT: Brackets, airvent, hexagonal tool, plugs and screws for mounting suitable for use on compact or hollow brick, user notice. The kit is certified from TÜV in compliance with VDI 6036-class 4. PACKAGING: The radiator is protected by a recyclable film in polyethylene and with a carton box. User notice included. FEATURES: It is totally made in stainless steel with an unalterable finishing guaranteed during the years. Thermal outputs certified in accredited laboratories in compliance with European norm EN442.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicalola-horizontal
    • Familia de productoInox_Lola-horizontal
    • Grupo de produtosRadiator
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2019-04-11
    • Número de edição1
    • Altura (mm)570
    • Largura (mm)1516
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Concebido emItaly
    • Fabricado emItaly
    Classificação
    • Categoria BIMobjectAVAC - Aquecedores
    • Classificação IFCAquecedor de espaços
    • Nome UNSPSCSpace heaters
    • Código UNSPSC40101819
    • Uniclass 2015 CódigoTE_70_10_20_80
    • Uniclass 2015 DescriçãoSpace heaters
    • Código CSI MasterFormat 201423 00 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Heating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • Número OmniClass23-33 15 00
    • Título OmniclassHVAC Heating Units
    • Código CSI UniFormat IID3020
    • Título CSI UniFormat IIHeat Generating Systems