Publicar produtos
Refrigerated Serve Over Counter CVE-9-20-C
Refrigerated Serve Over Counter CVE-9-20-C
    Coreco
    Arquivado

    Refrigerated Serve Over Counter CVE-9-20-C

    4.3 de 5 estrelas4.3(12 avaliações)
    Refrigerated Serve Over Counter CVE-9-20-C - Interior and exterior finish in plastic coated steel - Display area and counter in stainless steel AISI-304 - Smooth deck for display area, stepped at same price - 40 mm sides in injected ABS, excepd wood decor - Standard decoration: short dark gray sides gray front+ blue decorative stripe - Anodised aluminium profiles - Front rubber bumper - Tempered and hinged frost glass - Glass shelf non refrigerated - Standard T8 fluorescent lighting: top worktop and shelf - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP - Static evaporator, ventilated on demand - Ventilated condensation and automatic evaporation as standard (only models with condenser unit) - Electronic temperature controller - External thermometer - Auto defrost - Climate class 3 (25°C 60%Hr) regime M1
    Especificação
    • Refrigerated Serve Over Counter CVE-9-20-C
      • Front decor
      • Total decor
      • Hight glossy lacquered
      • Ventilated
      • Plexi doors
      • Night blind
      • T8 extra lighting
      • white LED
      • Neutral
      • Remote
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicacve920c
    • Familia de productoServe-over Counters
    • Grupo de produtosSerie 9
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-10-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1237
    • Largura (mm)2025
    • Profundidade (mm)940
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)225
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Código ETIMEC000628
    • Nome ETIMRefrigerator
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_23_72
    • Uniclass 2015 DescriçãoRefrigerated display counters
    • Código CSI MasterFormat 201411 20 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Equipment
    • Número OmniClass23-21 19 15 29
    • Título OmniclassCommercial Kitchen Specialty Casework
    • Código CSI UniFormat IIE10
    • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT