Publicar produtos
Manitowoc UYF0240A NEO Undercounter Ice Maker

Manitowoc UYF0240A NEO Undercounter Ice Maker

4.5 de 5 estrelas4.5(12 avaliações)
Traduzido por Google,

NEO Undercounter Ice Maker, estilo cubo, refrigerado a ar, autônomo, 225 lb. produção/24 horas, capacidade de armazenamento de gelo de 80 lbs, controles eletrônicos, cubos de tamanho de meio dado, NSF, cETLus, CE, ENERGY STAR Todo mundo sabe que uma multidão na hora do rush pode esgotar seu precioso gelo; é por isso que a máquina de gelo sob balcão Manitowoc UY-0240A NEO oferece um produto preventivo para garantir que você sempre possa manter suas bebidas geladas. O sistema de resfriamento é refrigerado a ar e produz 200-300 libras de gelo meio dado em um período de vinte e quatro horas. Ele também vem equipado com um condensador independente. Este item também é completo com controles eletrônicos. Esta máquina de gelo tem 38,50 polegadas de altura, 26 polegadas de largura e 28 polegadas de profundidade. Este aparelho tem certificação Energy Star.

Como destaque na Amazon.com

#Manitowoc #HalfDiceCubeIceMachine #StainlessSteel #UndercounterIceMachine

Especificação
  • Brand Name: Manitowoc
    Color: Stainless steel
    Exterior Finish: Stainless steel
    Global Trade Identification Number: 00653836841547
    Included Components: Ice Machine
    Installation Type: Undercounter
    Item Weight: 159.0 pounds
    Manufacturer Series Number: UYF0240A
    Material: Stainless steel
    Model Number: UYF0240A
    Number of Items: 1
    Part Number: UYF0240A

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaManitowoc-UYF0240A-NEO-Undercounter-Ice-Maker
  • Familia de productoIce Machine
  • Grupo de produtosUndercounter
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-03-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço inox
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
  • Código CSI MasterFormat 201411 46 83
  • Título CSI MasterFormat 2014Ice Machines
  • Número OmniClass23-21 21 29
  • Título OmniclassCommercial Ice Machines

Disponibilidade da região

América do Norte
United States
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText