Publicar produtos
Refrigerated Multideck Display VSSAM-6-6-C
Refrigerated Multideck Display VSSAM-6-6-C
    Coreco
    Arquivado

    Refrigerated Multideck Display VSSAM-6-6-C

    4.5 de 5 estrelas4.5(18 avaliações)
    Refrigerated Modular Display VSSAM-6-6-C - External finish in plastic coated steel, lacquered or stainless steel - Sides in ABS injected - Internal finish in AISI-304 18/10 stainless steel - Double glazed: sides and doors - Anodised aluminium profiles - Height adjustable glass shelves, with LED lighting - 40 Kg/m³ density polyurethane insulation, zero ODP and GWP - Ventilated evaporator - Auto defrost and automatic evaporation - Ventilated condensation - Electronic temperature controller - External thermometer - Climate class 3 (25°C 60%Hr) regime M1
    Especificação
    • Refrigerated Modular Display VSSAM-6-6-C
      • All models can be customized in decoration
      • All decorations are included on price, except glossy or melic finishing
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicavssam66c
    • Familia de productoMultideck Display
    • Grupo de produtosStar Snack
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2017-10-20
    • Número de edição1
    • Altura (mm)1380
    • Largura (mm)600
    • Profundidade (mm)730
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    • Material secundárioAço
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    • Peso líquido (Kg)144
    Classificação
    • Categoria BIMobjectCozinha - Aparelhos de Cozinha
    • Classificação IFCAparelho elétrico
    • Código ETIMEC000628
    • Nome ETIMRefrigerator
    • Uniclass 2015 CódigoPr_40_70_23_71
    • Uniclass 2015 DescriçãoRefrigerated display cabinets
    • Código CSI MasterFormat 201411 20 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Commercial Equipment
    • Número OmniClass23-21 19 15 29
    • Título OmniclassCommercial Kitchen Specialty Casework
    • Código CSI UniFormat IIE10
    • Título CSI UniFormat IIEQUIPMENT