Publicar produtos
Extreme 300 Series High Performance Grille

Extreme 300 Series High Performance Grille

Traduzido por Google,

Para proprietários de edifícios e gerentes de manutenção cansados de reparar ou substituir portas comerciais ou grades de segurança, a grade de alto desempenho Extreme® Série 300 é a resposta. Ideal para estacionamentos, aeroportos e centros de transporte ou outras aberturas de alto tráfego, a grade de rolamento de alto desempenho da série 300 opera até 3 vezes mais rápido que as grades de enrolamento suspensas padrão e é projetada para 300.000 ciclos de abertura e fechamento. Se você precisa de uma grade de alta velocidade, a grade de alto desempenho 300 possui velocidades de abertura rápida de até 24" por segundo e fechamento de 12" por segundo, o que maximiza a produtividade, suaviza o fluxo de tráfego e reduz o tempo de inatividade em aplicações de tráfego intenso.

Para garantir o máximo de tempo de atividade, a grade da série 300 praticamente não requer manutenção além de verificações de rotina e nenhuma peça de reposição. O operador compacto da grade comercial possui um acionamento de frequência variável que garante uma partida e parada suaves – reduzindo o desgaste tanto da grade superior quanto do operador. Além disso, o design de acionamento direto do operador significa que não há roda dentada e corrente para desgastar ou substituir. Ele aceita praticamente todos os sistemas de ativação de segurança e possui uma garantia de 2 anos para o operador e uma garantia de 2 anos/300.000 ciclos para componentes.

Nosso painel de controle inteligente Apex SmartController com fiação plug and play torna a instalação e manutenção da grade de segurança da série 300 mais fácil do que nunca. A tela LCD comunica mensagens de status da grade de segurança, fornece instruções fáceis de seguir para o comissionamento da grade de enrolar e define eletronicamente os limites da porta. Quando os limites da grade de segurança são definidos, eles são monitorados e ajustados continuamente.

Quando você precisa de velocidades rápidas, soluções livres de manutenção e segurança fácil de instalar e usar que ainda oferece visibilidade e fluxo de ar, a grade de alto desempenho da série 300 é a única resposta de segurança que você precisa.

Especificação
  • Dooors, rolling doors, garage 

Especificações técnicas
  • Ref.ª única300-series-grille
  • Familia de productoOverhead Coiling
  • Grupo de produtosExtreme® Performance
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
  • Código CSI MasterFormat 201408 33 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Doors
  • Número OmniClass23-17 11 13 25
  • Título OmniclassOverhead Metal Doors

Disponibilidade da região

América do Norte
United States