Publicar produtos
Visionaire® MicroCoil® Grille

Visionaire® MicroCoil® Grille

Traduzido por Google,

Número do modelo: ESG10C e ESG12C

GRADES DE SEGURANÇA
Precisa de um ciclo padrão, grade de altura baixa para aplicações de varejo? A grelha Visionaire® MicroCoil® é a solução ideal. Com quase 40% menos espaço livre do que qualquer outra grade padrão no mercado hoje, o Visionaire MicroCoil oferece benefícios e estética incomparáveis. Projetado para ser compacto, silencioso e confiável, seus recursos exclusivos o tornam ideal para uma ampla gama de aplicações, como varejo, fachadas de lojas urbanas ou edifícios históricos que não podem ser fortemente alterados.

A cortina da grade combina com o design de nossa exclusiva grade MicroCoil de alto desempenho com elos de aço inoxidável 304. Os links elegantes se aninham uns sobre os outros quando as bobinas da grade fecham, exigindo apenas 15,5 ”de espaço livre. Os elos são facilmente substituídos, permitindo que esta grade tenha uma vida útil de menos manutenção e reparos simples. Falando da cortina, ela oferece um design flexível em um padrão reto ou tijolo.

Projetado para longevidade, o Visionaire MicroCoil tem uma vida útil de até 50.000 ciclos. Esteja você procurando um motor ou uma operação manual, como talha de corrente ou push-up, o Visionaire MicroCoil pode atender às suas necessidades.

Quando você precisa de uma altura livre baixa, grade de baixo ciclo com estética incomparável, o Visoinaire MicroCoil da Cornell é a solução ideal.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaVisionaire-MicroCoil-Grille
  • Familia de productoDoors
  • Grupo de produtosFolding Doors and Grilles
  • Data de publicação2021-11-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Segurança

Disponibilidade da região

América do Norte
United States