Publicar produtos
EntryDefender Door

EntryDefender Door

Traduzido por Google,

A premiada porta EntryDefender ™ foi projetada para proteger prédios governamentais, dispensários farmacêuticos e de cannabis, instalações de fabricação e outras estruturas sensíveis contra ataques por 5, 15 e 60 minutos, de acordo com o padrão do Departamento de Estado dos EUA para entrada forçada. É a única porta de enrolar nos Estados Unidos que atende a esse critério e ainda permite aos projetistas e arquitetos a flexibilidade de projetar grandes aberturas sem comprometer a segurança.

Pode parecer uma porta de enrolar padrão do lado de fora, mas a robusta cortina de aço apresenta lâminas de bloqueio que se comprimem quando na posição fechada, criando uma superfície lisa que reduz possíveis pontos de alavancagem. À medida que o ataque continua, as lâminas de bloqueio se encaixam ainda mais para evitar a separação e tornar a porta ainda mais durável. Também possui barra inferior reforçada e sistema de travamento discreto que elimina a capacidade de levantar a porta.

A porta EntryDefender é tão impressionante que ganhou o Platinum Award de Melhor Solução de Proteção de Infraestrutura Crítica no Astors Awards 2019 concedido pela American Security Today Magazine.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaentrydefender-door
  • Familia de productoOverhead Coiling
  • Grupo de produtosRolling Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-05-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAço
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Segurança
  • Código CSI MasterFormat 201408 33 23
  • Título CSI MasterFormat 2014Overhead Coiling Doors
  • Número OmniClass23-17 11 13 25
  • Título OmniclassOverhead Metal Doors

Disponibilidade da região

América do Norte
United States