Publicar produtos
Firemiser™ Insulated Fire Door

Firemiser™ Insulated Fire Door

Traduzido por Google,
Portas corta-fogo isoladas Firemiser™

Modelo ERD20

As portas corta-fogo isoladas Firemiser fornecem proteção contra incêndio com classificação UL, além de segurança, atenuação de som, separação ambiental e controle de fumaça com a porta corta-fogo isolada Firemiser da Cornell.

Obtenha segurança em aço rolante com até 4 horas de proteção contra incêndio classificada pela UL, mais:

Atenuação de Som – Uma classificação de Classe de Transmissão de Som de STC 27 (com base em testes de um conjunto de porta completo e operável) torna a cortina isolada de lã mineral da Firemiser uma excelente escolha para manter a integridade da parede corta-fogo e reduzir os níveis de decibéis
Climate Control – A cortina isolada da Firemiser produz um valor R de 5,3 que pode ser combinado com vedações de perímetro total para uso em aberturas externas ou internas sempre que for necessária proteção contra incêndio e separação ambiental
Controle de fumaça – Adicione controle opcional de fumaça e correntes de ar classificado pela UL às portas corta-fogo. Conter fumaça salva vidas e propriedades do edifício e também ajuda na contenção do fogo, diminuindo o fluxo de oxigênio para a fonte do fogo. É simples duplicar a proteção do seu edifício e pode ser exigido pelo seu código de construção local
Aplicações práticas de projeto: Edifícios com expansão planejada que exigirão que a abertura seja classificada no futuro, para aberturas externas com proteção contra incêndio exigida pelo código de construção devido à proximidade de outras estruturas ou para portas corta-fogo internas onde o controle de som é desejado.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicanst8014-01
  • Familia de productoRolling Fire Doors
  • Grupo de produtosInsulated Fire Rated Doors
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-03-15
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas de incêndio e persianas

Disponibilidade da região

América do Norte
United States