Publicar produtos
CrossingGard® Emergency Response Grille

CrossingGard® Emergency Response Grille

Traduzido por Google,
GRADE DE RESPOSTA DE EMERGÊNCIA CROSSINGGARD®

Modelo ERG-IBC para segurança e saída controlada por acesso de acordo com o IBC®

A grade de resposta de emergência CrossingGard foi projetada para ajudar a resolver os problemas de segurança e proteção das áreas públicas. O CrossingGard oferece a segurança de uma grade rolante travada, mas responde imediatamente em uma situação de emergência para abrir automaticamente e permitir uma fuga segura. Disponível apenas na Cornell, o CrossingGard está sempre de plantão para fornecer controle de separação, mas ainda permite meios alternativos de fuga em caso de incêndio, distúrbio público ou outra situação de emergência.

Benefícios do CrossingGard:
ICC-ES avaliado para saída com controle de acesso de acordo com o International Building Code®
Capacidade de resposta a emergências à prova de falhas. Quando um alarme é ativado, a energia é perdida, ou se a estação de botão de saída de emergência IBC é ativada, o CrossingGard imediatamente limpa o caminho, retornando a grade para sua posição totalmente aberta
Sem necessidade de travamento ou destravamento manual. O AutoLock protege automaticamente uma grade fechada engatando na tentativa de abertura forçada. O AutoLock permanece desengatado durante a operação normal e de emergência
Nenhuma reinicialização é necessária para retomar a operação normal. Após uma situação de emergência, o CrossingGard pode ser reposicionado na posição fechada ativando "fechar" na estação de controle do motor
Opção de instalação antecipada: O sistema de instalação autoportante fácil e antecipada permite que as grades sejam montadas em membros tubulares fornecidos de fábrica antes que as paredes sejam construídas e antes que haja uma abertura finalizada
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicanst8019-01
  • Familia de productoOverhead Coiling
  • Grupo de produtosCrossingGard Grilles
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2014-03-15
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectPortas - Portas Industriais

Disponibilidade da região

América do Norte
United States