A premiada porta StormDefender® foi projetada especificamente com a segurança da vida em mente para proteção de salas seguras contra tornados e furacões. Está disponível em modelos com classificação de fogo e sem classificação de fogo, a porta é testada e certificada de acordo com os rigorosos padrões de código ICC 500-2014 e FEMA P-361, terceira edição.
Também é grande em segurança e design – é invisível até ser colocado em serviço. A construção elegante permite a incorporação praticamente indetectável em concreto pré-moldado, criando uma saliência mínima no espaço. Isso também permite que a bobina seja escondida acima de um teto acabado ou em um intradorso.
Uma única porta StormDefender® pode ser usada para cobrir várias aberturas, ou até mesmo bancos de janelas para maximizar a luz natural – por causa disso, espaços típicos de salas seguras, como refeitórios, salas de aula e ginásios, podem ser abertos e arejados em vez de escuros e claustrofóbicos. Quando uma tempestade se aproxima, a porta StormDefender® é acionada, transformando um espaço aberto em uma sala segura com classificação ICC 500/FEMA 361 para proteger os ocupantes de ventos fortes e projéteis mortais. Após a tempestade, a porta se enrolará na estrutura até que seja necessária novamente.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |