Publicar produtos
EDGE8® MTP® to LC Duplex Module, 8F, 50 µm Multimode (OM4)

EDGE8® MTP® to LC Duplex Module, 8F, 50 µm Multimode (OM4)

Traduzido por Google,

A fiação interna dos módulos EDGE8 MTP para LC com base na polaridade universal garante a polaridade correta da fibra em todo o sistema, independentemente de quantos módulos são implementados no link. A conectividade de perda ultrabaixa permite flexibilidade de projeto para permitir múltiplas conexões potenciais dentro do sistema (por exemplo, link de 6 módulos).

Características e benefícios

  • Adaptadores com obturador
    Cria operação com uma mão enquanto elimina a necessidade de remover e armazenar as tampas de poeira
  • Obturadores compatíveis com VFL
    Diminui o tempo necessário para testar e solucionar problemas de um link
  • Identificadores de chave
    ""8"" no módulo para fácil identificação como componente Base-8
  • Capacidade de carregamento traseiro
    Diminui o tempo para preparar e instalar módulos em caixas de fibra
  • Alta densidade
    O módulo permite 576 fibras em uma carcaça de 4U e 144 fibras em uma caixa de 1U
  • Baixo desempenho de perda de inserção
    Especificações de desempenho aprimoradas permitem mais pares acoplados e/ou distâncias de link mais longas
  • Fiação universal
    Diminui a complexidade e os riscos associados ao gerenciamento de polaridade durante movimentos, adições e alterações
Especificação
  • Associated Uses: Data Center, DC, Multitenant Data Center, MTDC

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacorning-ecm8-um08-05-e6q-ull
  • Familia de productoFiber Optic Hardware
  • Grupo de produtosEDGE8™ Module
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emMexico
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação