Publicar produtos
EDGE™ Solutions Housing, Fixed

EDGE™ Solutions Housing, Fixed

Traduzido por Google,
As caixas EDGE® Solutions estão disponíveis em vários tamanhos e são montadas em racks ou gabinetes de 19 polegadas. Combinados com os troncos, módulos e jumpers da Pretium EDGE Solutions, eles fornecem conectividade de alta densidade líder do setor.

Na área de distribuição principal, a caixa EDGE® Solutions oferece uma conexão cruzada para cabos de backbone de primeiro nível, cabos de entrada e cabos de equipamentos. Na área de distribuição de equipamentos, a carcaça é uma interconexão aos equipamentos do sistema (como switches SAN, servidores e switches IP). A caixa também acomoda a mistura e combinação de vários módulos e painéis EDGE Solutions dentro de um chassi.

A rotulagem de porta líder do setor está disponível na parte traseira da porta frontal da caixa, e cada caixa inclui áreas de receptáculo de montagem na parte traseira, que permitem instalação rápida e fácil e alívio de tensão dos cabos tronco das soluções EDGE®. A entrada do cabo escova torna a entrada do porta-malas rápida e fácil.
Especificação
  • Associated Uses: Data Center, DC, Multitenant Data Center, MTDC

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacorning-edge-02u
  • Familia de productoFiber Optic Hardware
  • Grupo de produtosEDGE® Housing
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-19
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)14.25
  • Largura (polegadas)9.88
  • Profundidade (polegadas)22.64
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emMexico
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação