Publicar produtos
EDGE™ Solutions Wire Tray Mounting Bracket for up to 4RU of Pretium EDGE® Solutions housing mounting space

EDGE™ Solutions Wire Tray Mounting Bracket for up to 4RU of Pretium EDGE® Solutions housing mounting space

Traduzido por Google,
Quando o espaço do gabinete é limitado, a Corning oferece uma variedade de opções de montagem para permitir a instalação de todos os alojamentos de soluções de 19 polegadas (EDGE™, PCH, CCH) em espaços aéreos. Estão disponíveis suportes que permitem a montagem em estruturas suspensas existentes, como bandeja de arame e rack de escada, e estão disponíveis em tamanhos de unidades de 2 e 4 racks. Os suportes de 4 unidades de rack acomodam um compartimento de 4U ou até quatro compartimentos de 1U, enquanto os suportes de 2 unidades de rack acomodam um compartimento de 2U ou até dois compartimentos de 1U. Os suportes de baixo perfil podem ser instalados simplesmente com apenas uma chave de fenda. As instalações suspensas permitem que racks ou gabinetes completos sejam removidos ou realocados durante atualizações ou mudanças, adições e alterações, e a infraestrutura de fibra não ocupa espaço crítico e caro no rack.
Especificação
  • Associated Uses: Data Center, DC, Multitenant Data Center, MTDC

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacorning-edge-bkt-wt
  • Familia de productoFiber Optic Hardware
  • Grupo de produtosOverhead Mounting Bracket
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emMexico
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação