A família de carcaças de conectores industriais (ICH) da Corning é ideal para aplicações industriais e de fabricação. O ICH tem um acabamento resistente, revestido a pó preto cozido e
eles são testados IEC IP64 e NEMA 3S. As carcaças são projetadas para acomodar conduítes com aberturas concêntricas e aceitam painéis e módulos de conectores CCH padrão. A emenda é realizada com o kit de fixação da bandeja de emenda que pode ser encomendado separadamente. As unidades têm uma porta externa com cadeado e uma porta interna separada para proteger o lado do provedor da unidade contra acesso não autorizado. A porta interna também pode ser travada usando uma trava de chave opcional. O ICH (ICH -02P, ICH -06P e ICH -12P) é IEC IP64 e NEMA 3S testado com um acabamento revestido em pó preto macio e resistente .
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
United States |