Publicar produtos
Splice Tray, Heat-shrink Fusion Splices 0.2 in, 12 F

Splice Tray, Heat-shrink Fusion Splices 0.2 in, 12 F

Traduzido por Google,
As bandejas de emenda da Corning usam designs comprovados e tecnologia de organização de fibra para fornecer proteção física ideal para métodos de fusão e emenda mecânica. As bandejas são projetadas para uso com hardware de emenda interno ou externo com design de tubo solto e cabo óptico com buffer apertado. A série de bandejas de metal consiste em uma base de alumínio resistente e tampa com abas de metal crimpáveis para alívio de tensão do tubo tampão. Pontos de alívio de tensão adicionais estão disponíveis para prender tubos de buffer ou pigtails às bandejas usando braçadeiras de cabo. O revestimento em pó preto permite fácil identificação da fibra e proteção adicional. Projetadas para uso com hardware de interconexão e fechamentos de emenda da Corning, essas bandejas de emenda são parte integrante de um sistema de emenda completo.
Especificação
  • Associated Uses: Data Center, DC, Enterprise, In-building Network, IBN, Carrier, Telecommunications Closet, TC, Central Office, Outside Plant, OSP

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacorning-m67-048
  • Familia de productoFiber Optic Hardware
  • Grupo de produtosSplice Tray
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-19
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)0.5
  • Largura (polegadas)3.9
  • Profundidade (polegadas)11.7
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emMexico
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação