Publicar produtos
Single-Panel Housing Wall-mountable, holds 1 CCH connector panel

Single-Panel Housing Wall-mountable, holds 1 CCH connector panel

Traduzido por Google,
A caixa de painel único da Corning Cable Systems (SPH-01P) é uma caixa econômica para armazenamento, proteção e terminação de cabos de fibra óptica. O SPH-01P aceita painéis de conectores CCH padrão da LANscape® Solutions e oferece proteção para o cabo de fibra e conectores para instalações internas de montagem em parede.

Esta unidade compacta tem uma projeção de 1,5 pol da parede e foi projetada para uso em locais como terminais de entrada de edifícios, armários de fiação, escritórios abertos e outros ambientes controlados onde o espaço é premium. A carcaça de metal preto durável pode ser usada para gerenciamento de emendas, conexão cruzada ou ambos para até 12 fibras e inclui um suporte de emenda de 6 slots e 0,4 pol. acomodando até 12 emendas termorretráteis. Os ilhós de entrada de cabo superior e inferior são fornecidos para acesso no meio do vão e vedação ambiental, criando uma solução eficaz para instalações do cliente ou locais remotos.

Características e benefícios
  • Gerenciamento de emendas e/ou cross-connect

    Versatilidade

  • Construção em metal preto

    Durabilidade e proteção

  • Ilhós de entrada de cabo superior e inferior

    Acesso no meio do vão e vedação ambiental

  • Aceita clipe Plug & Play™ Universal Systems

    Facilidade de instalação do conjunto de cabos
Especificação
  • Associated Uses: Data Center, DC, In-building Network, IBN, Telecommunications Closet, TC, Central Office, Enterprise, Building Backbone, Main Distribution Area, MDA

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicacorning-sph-01p
  • Familia de productoFiber Optic Hardware
  • Grupo de produtosSingle-Panel Housing
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2017-01-19
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)6.3
  • Largura (polegadas)5.51
  • Profundidade (polegadas)1.97
Relacionado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emMexico
  • Peso líquido (Lbs)0.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectComponentes eletrónicos - Comunicação