Publicar produtos
Piso Porcelanato Rec Manet Ard Gris Claro Mt
Corona

Piso Porcelanato Rec Manet Ard Gris Claro Mt

Traduzido por Google,
A Série Manet se destaca pela versatilidade e tons neutros de concreto. Porcelanato Multitom Cinza Claro Manet No Formato 60X120 Cm, Harmoniza Com Madeira E Mármore, Criando Espaços Únicos. Sua tecnologia Ard® Pro e acabamento fosco o tornam adequado para ambientes internos e externos. Com 4 Faces Diferentes, É Uma Proposta Atrativa Para Criar Espaços Atemporais. Perfeito para uso comercial e institucional geral. Descubra como as cores neutras combinam perfeitamente com qualquer estilo de decoração!
Especificações técnicas
  • Ref.ª única123542511
  • Familia de productoPorcelanato
  • Grupo de produtosPorcelanato
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2024-11-13
  • Número de edição1
  • Altura (mm)60
  • Largura (mm)120
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos