Publicar produtos
Brick Campiña Marfil
Corona

Brick Campiña Marfil

Traduzido por Google,

Tijolo no formato 15x30 em tom marfim que possui um belo acabamento açucarado que lhe confere um efeito texturizado levemente brilhante e muito agradável ao toque. O seu design sóbrio e tom neutro permitem a sua instalação em grandes áreas ou em pequenos realces e a combinação com praticamente qualquer tipo de revestimento.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única309291051
  • Familia de productoCeramica
  • Grupo de produtosceramica
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2023-10-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)156
  • Largura (mm)305
Relacionado
  • Material principalCerâmica
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos