Publicar produtos
Piso Estructurado Abeto Gris CD
Corona

Piso Estructurado Abeto Gris CD

Traduzido por Google,

Pavimento tipo Madeira de Abeto na cor cinza com acabamento Mate, que desafia a conjugabilidade do design e da instalação tradicional. Seu design semelhante à MADEIRA transmite calor nos espaços naturais, mas sem afetar o meio ambiente. Bordas retificadas para proporcionar maior precisão dimensional, facilitando a instalação mais próxima entre as peças e gerando a percepção de ambientes maiores e mais higiênicos. Decorado com Tecnologia de Alta Definição (HD) e acabamento em tecnologia Perdura que confere ao produto maior resistência ao desgaste e arranhões ao longo do tempo. -Cerâmica de madeira fosca, ideal para uso comercial moderado

Especificações técnicas
  • Ref.ª única923022501
  • Familia de productoCeramica
  • Grupo de produtosceramica
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2023-11-07
  • Número de edição1
  • Altura (mm)206
  • Largura (mm)926
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos