Publicar produtos
Piso PORCELANATO® - Artik Blanco CU
Corona

Piso PORCELANATO® - Artik Blanco CU

Traduzido por Google,

O Piso PORCELANATO® - Artik Blanco CU traz elegância, sobriedade e simplicidade aos espaços, podendo também ser facilmente combinado com outros estilos decorativos sem perder a harmonia e sofisticação. Piso plano fosco PORCELANATO® e formato 56,6X56,6, ideal para uso comercial moderado

Especificações técnicas
  • Ref.ª única561232001
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2021-05-06
  • Número de edição1
  • Altura (mm)57
  • Largura (mm)5
  • Profundidade (mm)57
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia
  • Peso líquido (Kg)17.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Pavimentos

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul