Publicar produtos
Silla De Seguridad Plegable Para Ducha
Corona

Silla De Seguridad Plegable Para Ducha

Traduzido por Google,
Esta cadeira de duche ergonómica foi concebida para pessoas com mobilidade reduzida, para fixação a uma parede de alvenaria. É um elemento de mobiliário de apoio, segurança e proteção dos utilizadores para proporcionar a melhor ajuda possível, totalmente ajustável que ajuda a manter um maior espaço no interior da banheira. \nCom uma vantagem ideal porque supera o teste de carga exigido pelo padrão de 150kg e com resistência acima de 300kg. Com um alto grau de resistência à corrosão devido ao seu material de aço inoxidável
Especificações técnicas
  • Ref.ª única706530001
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-04-01
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul