Publicar produtos
Piso PORCELANATO® -Mistique Rec Gris CD
Corona

Piso PORCELANATO® -Mistique Rec Gris CD

Traduzido por Google,
PORCELAIN® Piso - Mystique Rec Grey CD
Especificações técnicas
  • Ref.ª única883012501
  • Familia de productoGres porcelanico
  • Grupo de produtosMaderas
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2022-04-04
  • Número de edição1
  • Altura (mm)195
  • Largura (mm)880
  • Profundidade (mm)10
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia
Classificação
  • Categoria BIMobjectMateriais de construção - Mosaicos
  • Código ETIMEC011340
  • Nome ETIMCeramic tile
  • Nome UNSPSCCeramic tiles or flagstones
  • Código UNSPSC30131704
  • Uniclass 2015 CódigoPr_35_93_96_19
  • Uniclass 2015 DescriçãoCeramic tiles
  • Código CSI MasterFormat 201409 30 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Ceramic Tiling
  • Número OmniClass23-15 17 13 13 13
  • Título OmniclassCeramic Tile Flooring
  • Código CSI UniFormat IIC3020
  • Título CSI UniFormat IIFloor Finishes

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul