Publicar produtos
Griferia Lavamanos Instalacion Electronica
Corona

Griferia Lavamanos Instalacion Electronica

Traduzido por Google,
As torneiras para lavatórios Corona são o aliado perfeito para as necessidades de instituições de alto tráfego, pois são projetadas para um ótimo desempenho e durabilidade devido às suas características antivandalismo. É ativado eletronicamente por sensor infravermelho lobular para detecção de alvos altos e baixos. Além disso, possui arejador antivandalismo e válvula reguladora para realizar a manutenção. Seu consumo é de 6 lpf.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaGriferia_Lavamanos_Instalacion_Electronica
  • Familia de productoTaps & Mixers
  • Grupo de produtosGriferia
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2020-09-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Torneiras e misturadores
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEG017610
  • Nome ETIMSanitary taps
  • Nome UNSPSCPlumbing fixtures
  • Código UNSPSC3018
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_87
  • Uniclass 2015 DescriçãoTaps and water supply outlet fittings
  • Código CSI MasterFormat 201422 41 39
  • Título CSI MasterFormat 2014Residential Faucets, Supplies, and Trim
  • Número OmniClass23-31 11 00
  • Título OmniclassFaucets
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul