Publicar produtos
Desague Push En Plastico Con Rebose
Corona

Desague Push En Plastico Con Rebose

Traduzido por Google,
Permite a evacuação de líquidos residuais em direção ao sifão da pia, sistema push que facilita o uso do produto, acabamento cromado de alta engenharia. Para uso em pias com transbordamento
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDesague_Push_En_Plastico_Con_Rebose
  • Familia de productoDrainage
  • Grupo de produtosSifones y Desagues
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2020-09-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSoalhos - Pavimentos
  • Classificação IFCTerminal sanitário
  • Código ETIMEG015130
  • Nome ETIMDrains
  • Nome UNSPSCDrain plugs
  • Código UNSPSC40141738
  • Uniclass 2015 CódigoTE_70_10_70
  • Uniclass 2015 DescriçãoDrainage equipment
  • Código CSI MasterFormat 201422 13 19.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Sanitary Drains
  • Número OmniClass23-31 13 17 13
  • Título OmniclassSink Drains
  • Código CSI UniFormat IID2030
  • Título CSI UniFormat IISanitary Waste

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul