Publicar produtos
Ducha Talori Ssb 8 Pulgadas
Corona

Ducha Talori Ssb 8 Pulgadas

Traduzido por Google,
Material metálico (latão), maior durabilidade, sistema de abertura 90º, alta resistência mecânica e durabilidade, reduz o consumo de água, se necessário pode ser facilmente removido, função básica. Fabricado em resina plástica de alta engenharia, Ela borada em resina de alta engenharia
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaDucha_Talori_Ssb_8_Pulgadas
  • Familia de productoShowers
  • Grupo de produtosSencillo o Individual
  • TipoMaterial de construção
  • Data de publicação2020-09-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalCerâmica
  • Concebido emColombia
  • Fabricado emColombia
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Chuveiros
  • Classificação IFCObjeto
  • Código ETIMEG017640
  • Nome ETIMSanitary showers
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoSL_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoShowers
  • Código CSI MasterFormat 201422 40 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Plumbing Fixtures
  • Número OmniClass23-31 17 00
  • Título OmniclassShowers
  • Código CSI UniFormat IID2010
  • Título CSI UniFormat IIPlumbing Fixtures

Disponibilidade da região

América do Norte América do Sul