Publicar produtos
Cosma Impianti  Food Full Inox MFG
Cosma

Cosma Impianti Food Full Inox MFG

Traduzido por Google,
Os painéis Cosma FOOD FULL INOX MFG são produtos especializados adequados para a indústria de processamento de alimentos: salas de resfriamento, congelamento e fermentação. Estes painéis são um compósito autoportante composto por um núcleo de espuma de poliuretano (PUR) e duas peles rígidas de aço inoxidável (inox AISI 304), espessuras de 60 a 150 mm. Disponível também espuma de poliisocianurato (PIR, reação ao fogo até Bs2d0) e diferentes acabamentos (pintado, plástico, AISI 316, fibra de vidro, aço inoxidável antiderrapante). Instalação vertical e horizontal, com sistema de junção oculta entre painéis que confere maior eficiência termodinâmica. Sistema de produção descontínua, disponível para projetos de alta customização e também para pequenas quantidades. Marca CE com sistema de certificação 1 (UNI EN 14509) por instituição acreditada independente.
Especificação
  • Core density: 40 kg/m3 Width: 1190 mm Sheet metal thickness external/internal: 0.5 mm Thickness: 60, 80, 100, 150 mm
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCosma-Impianti-Food-Full-Inox-MFG
  • Familia de productoSandwich Panels
  • Grupo de produtosFood Full Inox
  • Data de publicação2021-01-15
  • Número de edição1
  • Largura (mm)1190
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioPoliuretano
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Painéis sanduíche
  • Classificação IFCParede
  • Número OmniClass23-15 13 19 17
  • Título OmniclassComposite Wall Panels

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Norte África América do Sul