Publicar produtos
ARCHITECT Prateleira Inox
Cosmic

ARCHITECT Prateleira Inox

Prateleira Inox. Das formas arquitetónicas surge uma infinidade de peças que se destacam pela sua resistência. Coleção completa de acessórios com um design atemporal e elegante.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2050146
  • Familia de productoARCHITECT
  • Grupo de produtosACCESSORIES
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-02-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)40
  • Largura (mm)430
  • Profundidade (mm)110
Relacionado
  • Material principalAço
  • Material secundárioCromo Polido
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_78
  • Uniclass 2015 DescriçãoShelves
  • Código CSI MasterFormat 201410 56 17
  • Título CSI MasterFormat 2014Wall-Mounted Standards and Shelving
  • Número OmniClass23-21 11 11 11
  • Título OmniclassCommercial Storage Shelves
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText