Publicar produtos
LED LIGHTING Lateral Led Light Mirror 60x80cm
Cosmic

LED LIGHTING Lateral Led Light Mirror 60x80cm

Traduzido por Google,
Espelho de luz led lateral (60x80x3,5 cm) 12w (100-240v) ip 44
Especificação
  • 12W (100-240V) IP 44
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2818203
  • Familia de productoLED LIGHTING
  • Grupo de produtosMIRRORS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)35
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emSpain
  • Peso líquido (Kg)6.85
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors
  • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniclassMirrors
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings