Publicar produtos
ARCHITECT Paper Holder With Cover
Cosmic

ARCHITECT Paper Holder With Cover

Traduzido por Google,
Suporte de papel com tampa (14,5x11,5x8 cm)
Especificação
  • DUAL SYSTEM: our collections now includes a dual installation system for installing bathroom accessories with or without a drill. Smart-fix adhesive, designed exclusively for our firm, means that bathroom accessories can be installed without drilling holes in the wall.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2050159
  • Familia de productoARCHITECT
  • Grupo de produtosACCESSORIES
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)115
  • Largura (mm)145
  • Profundidade (mm)8
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)0.43
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_88
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilet roll holders
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 21
  • Título OmniclassToilet Paper Dispensers
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings