Publicar produtos
ARCHITECT Wall Magnifying Mirror
Cosmic

ARCHITECT Wall Magnifying Mirror

Traduzido por Google,
Espelho de aumento de parede (27,5x4,5x25,5 cm) (x3) extensível
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2050184
  • Familia de productoARCHITECT
  • Grupo de produtosACCESSORIES
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)255
  • Largura (mm)275
  • Profundidade (mm)45
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioLatão
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)0.98
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors
  • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniclassMirrors
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings