Publicar produtos
ARCHITECT S+ tray
ARCHITECT S+ tray
ARCHITECT S+ tray
    Cosmic

    ARCHITECT S+ tray

    Traduzido por Google,
    Não há nada mais fácil do que ter uma bandeja como esta (30 cm) em seu banheiro para deixar seus pertences pessoais antes de tomar banho. Uma peça que lhe será muito útil no dia-a-dia e que devido à sua forma e tamanho poderá colocar tanto no balcão como numa prateleira ou prateleira. Com acabamento em plástico fumê, combina com qualquer estilo de decoração. Esta bandeja pertence à coleção Architect S+, criada pelo Cosmic Studio com o objetivo de oferecer uma coleção de máxima funcionalidade. A Cosmic é uma marca especializada em acessórios e móveis de casa de banho de design que se destaca pela inovação e aplicação de novos materiais, bem como pela procura do bem-estar do utilizador da casa de banho. Bandeja fricada de plástico, em acabamento fumê. Produto com 10 anos de garantia. Para a limpeza utilize água com sabão, enxágue com bastante água e por fim seque com um pano macio ou camurça. Nunca use produtos fortes que contenham ácidos, alvejante ou abrasivos.
    Especificação
    • Fume
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única2353433
    • Familia de productoArchitect s+
    • Grupo de produtosTray
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalPlástico
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Número OmniClass23-31 25 00
    • Título OmniclassToilet and Bath Specialties