Publicar produtos
ARCHITECT S+ toilet brush
ARCHITECT S+ toilet brush
ARCHITECT S+ toilet brush
ARCHITECT S+ toilet brush
    Cosmic

    ARCHITECT S+ toilet brush

    Traduzido por Google,
    Se você precisa de um porta-escovas de parede para seu banheiro, esta é a melhor opção. É um acessório de banheiro com características imbatíveis. Por um lado, destaca-se pelo seu design de forma arredondada, que nunca o cansará. Por outro, o seu acabamento: um banho 3 Chrome, ou seja, cromado trivalente, eco responsável e muito resistente. Além disso, uma vez instalado, ficará totalmente fixado na parede, pois inclui um sistema de fixação ultrarresistente que foi desenvolvido pela Cosmic para garantir sua total sustentação. Este porta-pincel pertence à coleção Architect S+, criada pelo Cosmic Studio com o objetivo de oferecer uma coleção de máxima funcionalidade. A Cosmic é uma marca especializada em acessórios e móveis de casa de banho de design que se destaca pela inovação e aplicação de novos materiais, bem como pela procura do bem-estar do utilizador da casa de banho. Porta-escovas em latão ou ligas semelhantes e aço inoxidável com acabamento cromado trivalente. O vidro interno é feito de plástico preto. Produto com 10 anos de garantia. Para a limpeza utilize água com sabão, enxágue com bastante água e por fim seque com um pano macio ou camurça. Nunca use produtos fortes que contenham ácidos, alvejante ou abrasivos.
    Especificação
    • 01- 3Chrome 36- Soft black
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única235xx00
    • Familia de productoArchitect s+
    • Grupo de produtosToilet brush
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalLatão
    • Material secundárioPlástico
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Número OmniClass23-31 25 21
    • Título OmniclassToilet Paper Dispensers