Publicar produtos
ARCHITECT S+ hanger
ARCHITECT S+ hanger
ARCHITECT S+ hanger
ARCHITECT S+ hanger
    Cosmic

    ARCHITECT S+ hanger

    Traduzido por Google,
    Dois cabides práticos projetados para pendurar no vidro da tela e ter a esponja, pincel ou toalha à mão. É um conjunto prático que não requer nenhum tipo de instalação. Além disso, seu acabamento em 3 Chrome, ou seja, em cromo trivalente, o torna um produto ecologicamente responsável e muito resistente. Estes cabides pertencem à coleção Architect S+, criada pelo Cosmic Studio com o objetivo de oferecer uma coleção de máxima funcionalidade. A Cosmic é uma marca especializada em acessórios e móveis de casa de banho de design que se destaca pela inovação e aplicação de novos materiais, bem como pela procura do bem-estar do utilizador da casa de banho. Cabides em aço inoxidável com acabamento cromado trivalente. Produto com 10 anos de garantia. Para a limpeza utilize água com sabão, enxágue com bastante água e por fim seque com um pano macio ou camurça. Nunca use produtos fortes que contenham ácidos, alvejante ou abrasivos.
    Especificação
    • 01- 3Chrome 36- Soft black
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única235xx23
    • Familia de productoArchitect s+
    • Grupo de produtosHanger
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Número OmniClass23-31 25 27
    • Título OmniclassRobe Hooks