Publicar produtos
ARCHITECT S+ tissue box
ARCHITECT S+ tissue box
ARCHITECT S+ tissue box
ARCHITECT S+ tissue box
    Cosmic

    ARCHITECT S+ tissue box

    Traduzido por Google,
    Caixa de lenços de papel para pendurar na parede. Em vez de tê-lo no balcão e ocupar espaço, a Cosmic propõe que você o instale na parede. Possui acabamento em cromo 3, ou seja, cromo trivalente, tornando-o um produto ecologicamente correto e muito resistente. Você também tem o mesmo modelo com preto suave, um preto extra fosco. Além disso, uma vez instalado, ficará totalmente fixado na parede, pois inclui um sistema de fixação ultrarresistente que foi desenvolvido pela Cosmic para garantir sua total sustentação. Este espelho de aumento pertence à coleção Architect S+, criada pelo Cosmic Studio com o objetivo de oferecer uma coleção de máxima funcionalidade. A Cosmic é uma marca especializada em acessórios e móveis de casa de banho de design que se destaca pela inovação e aplicação de novos materiais, bem como pela procura do bem-estar do utilizador da casa de banho. Este espelho de aumento é feito de latão ou ligas semelhantes com acabamento cromado trivalente. Produto com 10 anos de garantia. Para a limpeza utilize água com sabão, enxágue com bastante água e por fim seque com um pano macio ou camurça. Nunca use produtos fortes que contenham ácidos, alvejante ou abrasivos.
    Especificação
    • 01- 3Chrome 36- Soft black
    Especificações técnicas
    • Ref.ª única235xx28
    • Familia de productoArchitect s+
    • Grupo de produtosTissue box
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAço inox
    Classificação
    • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
    • Classificação IFCElemento de mobiliário
    • Número OmniClass23-21 43 15 13
    • Título OmniclassBathroom Tissue Dispensers