Publicar produtos
PROJECT Prateleira Vidro 60cm
Cosmic

PROJECT Prateleira Vidro 60cm

Prateleira Vidro 60cm. Da conjugação entre formas circulares e quadradas, surge a versatilidade e a funcionalidade de todos os seus elementos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2510145
  • Familia de productoPROJECT
  • Grupo de produtosACCESSORIES
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-02-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)20
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)100
Relacionado
  • Material principalVidro
  • Material secundárioCromo Polido
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_30_78_78
  • Uniclass 2015 DescriçãoShelves
  • Código CSI MasterFormat 201410 56 17
  • Título CSI MasterFormat 2014Wall-Mounted Standards and Shelving
  • Número OmniClass23-21 11 11 11
  • Título OmniclassCommercial Storage Shelves
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings