Publicar produtos
PROJECT Toalheiro 40cm
Cosmic

PROJECT Toalheiro 40cm

Toalheiro 40cm. Da conjugação entre formas circulares e quadradas, surge a versatilidade e a funcionalidade de todos os seus elementos.
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2510164
  • Familia de productoPROJECT
  • Grupo de produtosACCESSORIES
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-02-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)25
  • Largura (mm)400
  • Profundidade (mm)80
Relacionado
  • Material principalCromo Polido
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios de casa de banho
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoTowel rails
  • Código CSI MasterFormat 201412 44 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Bath Furnishings
  • Número OmniClass23-31 25 25
  • Título OmniclassTowel Bars
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings