Publicar produtos
PROJECT Towel Rack Shelf 60cm
Cosmic

PROJECT Towel Rack Shelf 60cm

Traduzido por Google,
Prateleira toalheiro (60x25x11 cm)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2510168
  • Familia de productoPROJECT
  • Grupo de produtosACCESSORIES
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)250
  • Largura (mm)600
  • Profundidade (mm)110
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSpain
  • Peso líquido (Kg)1.8
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_90
  • Uniclass 2015 DescriçãoTowel rails
  • Número OmniClass23-31 25 25
  • Título OmniclassTowel Bars