Publicar produtos
PROJECT Vertical Paper Holder
Cosmic

PROJECT Vertical Paper Holder

Traduzido por Google,
Suporte de papel vertical (7,5x11x18,5 cm)
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2510196
  • Familia de productoPROJECT
  • Grupo de produtosACCESSORIES
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)185
  • Largura (mm)75
  • Profundidade (mm)110
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emSpain
  • Peso líquido (Kg)0.27
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_88
  • Uniclass 2015 DescriçãoToilet roll holders
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet Accessories
  • Número OmniClass23-31 25 21
  • Título OmniclassToilet Paper Dispensers
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings