Publicar produtos
LED LIGHTING 80x80cm Double Lateral Led Light Mirror w/lower Led Light
Cosmic

LED LIGHTING 80x80cm Double Lateral Led Light Mirror w/lower Led Light

Traduzido por Google,
Espelho de luz led lateral duplo com luz led inferior (80x80x3,5 cm) 30w (220v) ip 44
Especificação
  • 30W (240V) IP 44
Especificações técnicas
  • Ref.ª única2818204
  • Familia de productoLED LIGHTING
  • Grupo de produtosMIRRORS
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-12-03
  • Número de edição1
  • Altura (mm)35
  • Largura (mm)800
  • Profundidade (mm)800
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emSpain
  • Peso líquido (Kg)8.75
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Espelhos
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_25_71_53_06
  • Uniclass 2015 DescriçãoBathroom mirrors
  • Código CSI MasterFormat 201408 83 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Mirrors
  • Número OmniClass23-21 37 13 15
  • Título OmniclassMirrors
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings