Publicar produtos
PROJECT Soap Dish
Cosmic

PROJECT Soap Dish

Traduzido por Google,
Saboneteira (11,5x14x4,5 cm)
Especificação
  • 51 - White

    61 - Black

Especificações técnicas
  • Ref.ª única251xx32
  • Familia de productoPROJECT
  • Grupo de produtosACCESSORIES
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)45
  • Largura (mm)115
  • Profundidade (mm)140
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emSpain
  • Peso líquido (Kg)0.36
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_82
  • Uniclass 2015 DescriçãoSoap dishes
  • Código CSI MasterFormat 201410 06 20.13
  • Título CSI MasterFormat 2014Toilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • Número OmniClass23-31 15 11
  • Título OmniclassBath Shower Units
  • Código CSI UniFormat IIE2020
  • Título CSI UniFormat IIMovable Furnishings