Publicar produtos
PROJECT Corner Basket
Cosmic

PROJECT Corner Basket

Traduzido por Google,
Cesto de canto (22x22x6 cm)
Especificação
  • 51 - White

    61 - Black

Especificações técnicas
  • Ref.ª única251xx50
  • Familia de productoPROJECT
  • Grupo de produtosACCESSORIES
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-09-17
  • Número de edição1
  • Altura (mm)60
  • Largura (mm)220
  • Profundidade (mm)220
Relacionado
  • Material principalPlástico
  • Material secundárioMetal
  • Concebido emSpain
  • Peso líquido (Kg)0.9
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCShowers
  • Código UNSPSC30181503
  • Uniclass 2015 CódigoAc_35_80_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoShowering
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Número OmniClass23-31 17 11
  • Título OmniclassShower Compartments
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings