Publicar produtos
Estados Unidos
Português
Idioma
Localização de projeto
Publicar produtos
Registo Gratuito
Conecte-se
cosmic/products/6175630a-7611-42e3-831f-cafe8031cf99
Início
Categorias
Sanitários
Espelhos
LED LIGHTING Lateral LED light mirror
Disponível em Estados Unidos
Cosmic
Seguir
LED LIGHTING Lateral LED light mirror
Traduzido por Google,
Vista original
Espelho de luz LED lateral (40x80x3,5 cm) 12W (100-240V) IP 44
Descarregar
Especificação
Especificação
12W (100-240V) IP 44
Especificações técnicas
Especificações técnicas
Ref.ª única
2818201
Familia de producto
LED LIGHTING
Grupo de produtos
MIRRORS
Tipo
Object (objeto único)
Data de publicação
2020-10-16
Número de edição
1
Altura (mm)
35
Largura (mm)
400
Profundidade (mm)
800
Ligações
Ligações
URL do produto
https://www.icosmic.com/en/wall-mirrors/10596-lateral-led-light-mirror-40x80x3-5-cm.html
Instruções de instalação
http://www.icosmic.com/en/mirrors/led_lighting/led-lighting_lateral_led_light_mirror_(40x80-cm)
Certificação do produto
http://www.icosmic.com/
Descrição técnica
http://www.icosmic.com/en/mirrors/led_lighting/led-lighting_lateral_led_light_mirror_(40x80-cm)
Relacionado
Relacionado
Material principal
Alumínio
Material secundário
Vidro
Concebido em
Spain
Fabricado em
Spain
Peso líquido (Kg)
4.62
Classificação
Classificação
Categoria BIMobject
Sanitários - Espelhos
Classificação IFC
Elemento de mobiliário
Uniclass 2015 Código
Pr_25_71_53_06
Uniclass 2015 Descrição
Bathroom mirrors
Código CSI MasterFormat 2014
08 83 00
Título CSI MasterFormat 2014
Mirrors
Número OmniClass
23-21 37 13 15
Título Omniclass
Mirrors
Código CSI UniFormat II
E2010
Título CSI UniFormat II
Fixed Furnishings
Produtos parecidos
Cosmic
ARCHITECT S+ 59 cm towel rack
Descarregar
Cosmic
ARCHITECT S+ soap wire basket
4.5
(
13
)
Descarregar
Cosmic
LED LIGHTING Lateral Led Light Mirror 60x80cm
Descarregar
Cosmic
ARCHITECT S+ 45,5 cm towel rack
Descarregar
Cosmic
ARCHITECT S+ 40,5 cm towel rack
Descarregar
Cosmic
ARCHITECT S+ 30,5 cm towel rack
Descarregar