Publicar produtos
ARCHITECT Right Bath Grab Bar 49x24cm
Cosmic

ARCHITECT Right Bath Grab Bar 49x24cm

Traduzido por Google,

Barra de apoio direita para banheira, 135º, 49 x 24 cm.
Uma infinidade de peças saem de formas arquitetônicas que dominam com sua resistência. Uma coleção completa de acessórios com um design intemporal e elegante.

Especificações técnicas
  • Ref.ª única2900213
  • Familia de productoGRAB BARS
  • Grupo de produtosACCESSOIRES
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2018-02-16
  • Número de edição1
  • Altura (mm)490
  • Largura (mm)70
  • Profundidade (mm)240
Relacionado
  • Material principalLatão
  • Concebido emSpain
  • Fabricado emSpain
  • Peso líquido (Kg)0.93
Classificação
  • Categoria BIMobjectSanitários - Acessórios para Banheiro
  • Classificação IFCElemento de mobiliário
  • Nome UNSPSCRails
  • Código UNSPSC301031
  • Uniclass 2015 CódigoPr_40_20_76_84
  • Uniclass 2015 DescriçãoSupport rails
  • Código CSI MasterFormat 201410 28 16
  • Título CSI MasterFormat 2014Bath Accessories
  • Número OmniClass23-31 15 17 21
  • Título OmniclassBathtub Grab Bars
  • Código CSI UniFormat IIE2010
  • Título CSI UniFormat IIFixed Furnishings
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
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText